??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
B222 - POIGNÉE FIXE EN PONT AVEC TROU FILETÉ
Nomenclature
B222100.BM0601
ART
Art.
B222100.BM0601
L
125 mm
I
100 mm
F
80 mm
A
25 mm
H
35.5 mm
H1
h1
23.5 mm
C
c
12 mm
D
d
15.5 mm
D1
d1
M6
Q
15 mm
PESO
Poids
63 g
F1
2000 N
F2
1400 N