??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 21
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
B3140 - Standard Pipe Clamp (TOLCO Fig. 4) - Pipe Clamps
Bill of material
B3140-4 PLN.
PN
Part No.
PS
Pipe Size
Дюйм
PSMM
Pipe Size
mm
FINISH
Finish
Plain
A
Дюйм
AMM
A
mm
B
Дюйм
BMM
B
mm
C
Дюйм
CMM
C
mm
BS
Bolt Size
DL650
Max. Desing Load 650 °F (343°C)
Lbs.
DL650N
Max. Desing Load 650 °F (343°C)Desing Load
kN
DL750
Max. Desing Load 750 °F (399C)
Lbs.
DL750N
Max. Desing Load 750 °F (399°C)
kN
AWT
Appprox. Wt./100
Lbs.
AWTKG
Appprox. Wt./100
kg
LOD
Level of Details