??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
B321-2 - Beam Clamp
Bill of material
B321-2ZN
PN
Part No.
B321-2 ZN
TYPE
Type
B321-2
SS
Set Screw Thread Size
1/2-13 Pouce
RS
Rod Thread Size
1/2-13 Pouce
T
1/4 Pouce
W
1.352 Pouce
H
3.562 Pouce
A
4.812 Pouce
B
0.938 Pouce
C
0.857 Pouce
D
0.281 Pouce
E
1.340 Pouce
F
3/16 Pouce
G
3.312 Pouce
K
0.671 Pouce
J
0.937 Pouce
X
0.516 Pouce
SSS
Set Screw Size
1/2x2 1/2 Pouce
FINISH
Standard Finishes
LOD
Level of Details