您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
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
B628
Misumi
metric
12_bearing_holders/bearing
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/b683_asmtbl.prj},{NB=B628},{PN=B628},{BN=628},{DD=8},{D=24},{B=8.0},{RR=0.30},{DIA=4.800},{H=8.000},{T1=2.920},{T2=6.830},{PPATH=b683/b683_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 21
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
B683,B603,B623,B634,B605,B625,B606,B626,B608,B628,BR63,BR74,BR84,BR104,BR85,BR95,BR105,BR106,BR126,BR128,BR148 - Deep Groove Ball Bearings -Small, Open-
Bill of material
B628
PN
Part Number
B628
B628
DD
d
8
8
mm
D
24
24
mm
B
8.0
8.0
mm
RR
r (min)
0.30
0.30
mm