Sie können Ihre Vorschläge per Feedback einreichen oder den Online-Kundendienst kontaktieren, wir werden sie so schnell wie möglich verbessern:
Support
OK
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
Deutsch
품질보증 정보
카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
9634000713
Alfa Laval
Installation Material
Tri-Clover UltraPure Hygienic, ASME
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/asme/asme_b7www.prj},{NB=9634000713},{IDNR=9634000713},{NAME=B7WWW-4-304-7},{DESC=WELD EQUAL TEE, POLISHED ID/OD},{SHAPE=Tee},{STANDARD=ASME},{MATERIAL=304},{SURFACE=#7},{CERTIFICATE=3A},{A1=104.8},{A2=104.8},{ID1=97.40},{ID2=97.40},{OD1=101.6},{OD2=101.6},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US},{INCH=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Laval
Description
B7WWW - Tee
Bill of material
9634000713
IDNR
Item number
9634000713
9634000713
NAME
Name
B7WWW-4-304-7
B7WWW-4-304-7
DESC
Description
WELD EQUAL TEE, POLISHED ID/OD
WELD EQUAL TEE, POLISHED ID/OD
SHAPE
Shape
Tee
STANDARD
Standard
ASME
MATERIAL
Material
304
304
SURFACE
Surface
#7
#7
CERTIFICATE
Certificate
3A
SIZEINCH
Size
4
4
Inch
SIZEMM
Size
101.6
101.6
mm
A1
Height
104.8
104.8
mm
A2
Height
104.8
104.8
mm
ID1
Diameter
97.40
97.40
mm
ID2
Diameter
97.40
97.40
mm
OD1
Diameter
101.6
101.6
mm
OD2
Diameter
101.6
101.6
mm
INFOROW
Product Specification
Data Sheet ROW
INFOUS
Product Specification
Data Sheet US