BAC-50-2-BK
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Access Hardware
BAC - Ball Catches
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/vise_action_latch/bac/bac_asmtab.prj},{NB=BAC-50-2-BK},{CN=BAC-50-2-BK},{L=50},{A=9.5},{B=12.0},{H=20},{K=6.5},{P=40},{S=5},{L1=30.0},{A1=10.5},{B1=10},{P1=17},{S1=3.5},{D=M4},{N=6.0},{L1X=50},{A1X=20},{A2=10.5},{B1X=12.0},{B2=10},{B3=6.5},{HX=9.5},{L2=30.0},{M1=40},{M2=17},{S1X=5},{S2=3.5},{FARBE=0.25, 0.25, 0.25, 0.00},{PPATH=bac_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
BAC - Ball Catches
Bill of material
BAC-50-2-BK
CN
Catalog Number
BAC-50-2-BK
BAC-50-2-BK
L
Dimension L
50
50
mm
A
Dimension A
9.5
9.5
mm
B
Dimension B
12.0
12.0
mm
H
Dimension H
20
20
mm
K
Dimension K
6.5
6.5
mm
P
Dimension P
40
40
mm
S
Dimension S
5
5
mm
L1
Dimension l
30.0
30.0
mm
A1
Dimension a
10.5
10.5
mm
B1
Dimension b
10
10
mm
P1
Dimension p
17
17
mm
S1
Dimension s
3.5
3.5
mm
D
Thread d
M4
M4
N
Dimension n
6.0
6.0
mm