??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BACD - 缓冲器-双向型
Bill of material
BACD22035-3
CNSORDERNO
Bestellnumber
CODE
BACD2
CC
尺寸系列
SD
速度类型
M
20 mm
A
mm
B
mm
F
mm
D
mm
E
15.8 mm
C
17.8 mm
H
26 mm
I
8 mm
S
S(行程)
mm
SDC
ZDXSNL
每次最大吸收能量
kgf.m
YXZL
有效重量
kg
CJSD
冲击速度
m/s
MXSXSNL
每小时吸收能量
Nm
SYWD
使用温度
-10~+80 °C
ZL
重量
g
PDF
bacd2.pdf