BAFFAMC3-6
SRD-FA
SRD-FA
m
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/m/zc-700_asmtab.prj},{NB=BAFFAMC3-6},{CODE=BAFFAMC},{YT=dichenxing},{DD=3.0},{DDTOL=0/-0.006},{D=6},{M=3.0},{PITCH=0.50},{B=4},{B1=5.5},{L=12.0},{LL=3.0},{FF=5.80},{H=1.5},{H1=1.3},{CRKN=0.630},{CRKN1=0.565},{CORKN=0.610},{CORKN1=0.525},{KN=0.525},{KKN=0.000},{KN1=0.470},{KKN1=0.000},{RPM=2800},{N=28},{WEI=2},{MM=2.4},{S=5.5},{L2=9},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222290.html},{PPATH=../../../srdfaa/fagczih/m/700/zc-700_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
BAFFAN,BAFFAM,BAFFAMC,BAFFANG,BAFFAMG - wxtlzcsdq
Bill of material
BAFFAMC3-6
CODE
BAFFAMC
BAFFAMC
YT
dichenxing
dichenxing
MAT
SUS440C
SUS440C
FJ
LJLMSUS304
LJLMSUS304
DD
d
3.0
3.0
DDTOL
0/-0.006
0/-0.006
D
6
6
M
3.0
3.0
PITCH
0.50
0.50
B
4
4
B1
5.5
5.5
L
12.0
12.0
LL
3.0
3.0
FF
5.80
5.80
H
1.5
1.5
H1
1.3
1.3
CRKN
0.630
0.630
CRKN1
0.565
0.565
CORKN
0.610
0.610
CORKN1
0.525
0.525
KN
0.525
0.525
kN
KKN
0.000
0.000
kN
KN1
0.470
0.470
kN
KKN1
0.000
0.000
kN
RPM
rpm
2800
2800
rpm
N
N.cm
28
28
N
WEI
g
2
2
LINK
wab
https://www.srdfaa.com/product/1141603222290.html