??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
BAGUE 21-12-M8
Nomenclature
400255
CODE
Rèfèrence
400255
A
Diamètre
20 mm
B
Diamètre
17 mm
C
Diamètre
8 mm
D
Diamètre
12 mm
E
Longueur
2.900 mm
F
Longueur
18.100 mm
G
Longueur
21 mm
R
Rayon
1 mm