??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten) - FSG 14 HT1-60 G1/8-AG
Stückliste
FSG 14 HT1-60 G1/8-AG
CNSORDERNO
Typ
FSG 14 HT1-60 G1/8-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.00966
CTN
Zolltarifnummer
40169997
D2
d2
10 mm
DN
dn
3.5 mm
DMAX
Dmax(S)
26 mm
DS
Ds
23 mm
G1
G1/8"-AG
H
40 mm
LG1
7.5 mm
SW1
14 mm
Z
Hub
18 mm
SCM
Saugerwerkstoff
Hochtemp. Material HT1
MH
Materialhärte
60 Shore A
S
Baugröße
14
NOF
Faltenanzahl
2.5
C
Anschluss
G1/8"-AG
CR
Werkstuckradius (min.)
15 mm
V
Volumen
0.80 cm^3
SF
Saugkraft
1.37 N
POF
Abreißkraft
5.70 N
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
4 mm
MASS
Gewicht
5.30 g
INFOTEXT
Infotext
Bemassung