??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten) - FSG 4 HT1-60 M5-IG
Stückliste
FSG 4 HT1-60 M5-IG
CNSORDERNO
Typ
FSG 4 HT1-60 M5-IG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.02969
CTN
Zolltarifnummer
40169997
D2
d2
2.4 mm
DN
dn
2 mm
DMAX
Dmax(S)
7 mm
DS
Ds
3.8 mm
G1
M5-IG
H
24 mm
LG1
5.5 mm
SW1
8 mm
Z
Hub
1.5 mm
SCM
Saugerwerkstoff
Hochtemp. Material HT1
MH
Materialhärte
60 Shore A
S
Baugröße
4
NOF
Faltenanzahl
2.5
C
Anschluss
M5-IG
CR
Werkstuckradius (min.)
4 mm
V
Volumen
0.05 cm^3
SF
Saugkraft
0.27 N
POF
Abreißkraft
0.6 N
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
2 mm
MASS
Gewicht
1.8 g
INFOTEXT
Infotext
Bemassung