??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten) - FSG 42 SI-55 G1/4-IG
Stückliste
FSG 42 SI-55 G1/4-IG
CNSORDERNO
Typ
FSG 42 SI-55 G1/4-IG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.00016
CTN
Zolltarifnummer
39269097
D2
d2
18.4 mm
DN
dn
4.4 mm
DMAX
Dmax(S)
45 mm
DS
Ds
42 mm
G1
G1/4"-IG
H
61 mm
LG1
12 mm
SW1
17 mm
Z
Hub
20 mm
SCM
Saugerwerkstoff
Silikon SI
MH
Materialhärte
55 Shore A
S
Baugröße
42
NOF
Faltenanzahl
2.5
C
Anschluss
G1/4"-IG
CR
Werkstuckradius (min.)
75 mm
V
Volumen
19.79 cm^3
SF
Saugkraft
14.93 N
POF
Abreißkraft
44 N
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
6 mm
MASS
Gewicht
27 g
INFOTEXT
Infotext
Bemassung