??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Algood Caster Innovations
Description
Ballon Cushion - 350-550lbs.
Bill of material
W-7005-ARG-BB
PN
Part Number
W-7005-ARG-BB
SER
Series
Ballon Cushion
D
Diameter
Дюйм
W
Tread Width
2 Дюйм
B
Bearing Type
Ball
HUB
Hub Length
2 1/4 Дюйм
BORE
Standard Bore
1/2 Дюйм
CAP
Capacity
350 lbs.
WGT
Weight
2.25 lbs.
COL
Color
Grey
TG
Thread Guards
DUR
Durometer
65-70 A Scale