??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Barreaux d'alimentation avec échappements séparés ( version basse )
Nomenclature
CNV-318-3
MOD
Mod.
NV
Nb de distributeurs
mm
A
73 mm
B
56 mm
C
44 mm
D
5 mm
E
E (Ø)
7 mm
F
178 mm
G
83 mm
R
G1/4
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
20 mm
L6
23 mm
AD
Prévu pour :
Série 3 - G 1/8
INFO
Texte de l'info
Information
Texte de l'info