??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Barrières tactiles-réflexes
Nomenclature
PN630520
IDNR
PN630520
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Capteur laser, reflex à détection, 23x45x63mm, diode laser, lumière rouge, point, Teach-In, Sn : 100-1900, 10-30V DC, contact inverseur (NO/NC), connecteur M12 à 4 pôles, IP67, plastique+PMMA
DESCLONG
Langbeschreibung
Les capteurs optiques fonctionnent sans contact. Ils détectent des objets, indépendamment de leur nature (p. ex. forme, couleur, structure de surface, matériau). Leur fonctionnement de base repose sur l'émission et la réception de lumière. On distingue trois variantes : 1. la barrière unidirectionnelle se compose de deux appareils distincts, un émetteur et un récepteur, qui sont alignés l'un sur l'autre. Lorsque le faisceau lumineux est interrompu entre les deux appareils, la sortie de commutation intégrée au récepteur change d'état. 2) Dans le cas du système réflex, l'émetteur et le récepteur se trouvent dans un seul appareil. Le faisceau lumineux émis est réfléchi sur le récepteur par un réflecteur qui doit être monté en face. Dès que le faisceau lumineux est interrompu, la sortie de commutation intégrée dans l'appareil change d'état. 3) Dans le cas de la cellule photoélectrique, l'émetteur et le récepteur se trouvent dans un seul appareil. Le faisceau lumineux émis est réfléchi par l'objet à détecter. Dès que le récepteur détecte la lumière réfléchie, la sortie de commutation intégrée dans l'appareil change d'état.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
PN630520
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
Indicateur LED
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
Inverseur (NO/NC)
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Connecteur M12
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
Parallélépipède rectangle
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procédure de réglage
Apprentissage
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Résistant aux courts-circuits
Oui
ARDTEOP_LASERKLASSE
Classe laser
Classe 1
ARDTEOP_LICHTART
Type de lumière
Diode laser, lumière rouge
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Forme du faisceau lumineux
Point
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP67
ARDTEEL_TASTFUNKTION
Fonction tactile
commutation "clair/foncé
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
ARDTEME_VOLUMEN
Volume
Moyens
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Matériau de la surface optique
PMMA
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Plastique
ARDTEEL_ABFALLZEIT
Temps de chute
10ms
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Temps de réponse
10ms
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
100mA
ARDTEME_BREITE
Largeur
63mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Largeur du capteur
63mm
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
23,4mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
80mA
ARDTEME_LAENGE
Longueur
45mm
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
4
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Fréquence de commutation
50Hz
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Chute de tension
3,5V
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Longueur d'onde du capteur
656nm
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
10 - 30
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Température de stockage
-10 - 70
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Distance de commutation
100 - 1 900
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
0 - 50
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit