??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Barrières unidirectionnelles
Nomenclature
PY98C994
IDNR
PY98C994
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Capteur laser, cellule photoélectrique, 44x20x11mm, Sn : 30m, 10-30V DC, PNP programmable/configurable, connecteur M8 4 pôles PUR (polyuréthane), IP67, PBT+PMMA, diode laser, lumière rouge
DESCLONG
Langbeschreibung
Les capteurs optiques fonctionnent sans contact. Ils détectent des objets, indépendamment de leur nature (par ex. forme, couleur, structure de surface, matériau). Leur fonctionnement de base repose sur l'émission et la réception de lumière. On distingue trois variantes : 1. la barrière unidirectionnelle se compose de deux appareils séparés, un émetteur et un récepteur, qui sont alignés l'un sur l'autre. Lorsque le faisceau lumineux est interrompu entre les deux appareils, la sortie de commutation intégrée au récepteur change d'état. 2) Dans le cas du système réflex, l'émetteur et le récepteur se trouvent dans un seul appareil. Le faisceau lumineux émis est réfléchi sur le récepteur par un réflecteur qui doit être monté en face. Dès que le faisceau lumineux est interrompu, la sortie de commutation intégrée dans l'appareil change d'état. 3) Dans le cas de la cellule photoélectrique, l'émetteur et le récepteur se trouvent dans un seul appareil. Le faisceau lumineux émis est réfléchi par l'objet à détecter. Dès que le récepteur détecte la lumière réfléchie, la sortie de commutation intégrée dans l'appareil change d'état.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
PY98C994
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
Indicateur LED
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Version
Barrière lumineuse
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
programmable/configurable
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Connecteur M8
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
PNP
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
Parallélépipède rectangle
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procédure de réglage
réglage manuel
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Résistant aux courts-circuits
Oui
ARDTEOP_LASERKLASSE
Classe laser
Classe 1
ARDTEOP_LICHTART
Type de lumière
Diode laser, lumière rouge
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Forme du faisceau lumineux
Point
ARDTE00_LIEFERUMFANG
Contenu de la livraison
Émetteur et récepteur
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP67
ARDTEEL_TASTFUNKTION
Fonction tactile
commutation "clair/foncé
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
ARDTEME_VOLUMEN
Volume
Petit
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Matériau de la surface optique
PMMA
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
PBT
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Matériau de la gaine de câble
PUR (polyuréthane)
ARDTEEL_ABFALLZEIT
Temps de chute
0,25ms
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Temps de réponse
0,25ms
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
100mA
ARDTEME_BREITE
Largeur
10,8mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Largeur du capteur
10,8mm
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
43,5mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
45mA
ARDTEEL_LEERLAUFSTROMEMPFAENGER
Récepteur de courant à vide
30mA
ARDTEEL_LEERLAUFSTROMSENDER
Émetteur de courant à vide
15mA
ARDTEME_LAENGE
Longueur
19,5mm
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
4
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Ondulation résiduelle
1,5%
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Fréquence de commutation
2 000Hz
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEIT
Résistance aux chocs
30g
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
10 - 30
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Température de stockage
-25 - 70
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Distance de commutation
0 - 30 000
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
-25 - 55
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit