??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Robotunits
Description
BAS5110 - Leveling Base M20 with Mounting Plate M10x50
Bill of material
BAS5110 Leveling Base with Mounting Plate M10x50 (50)
ARTIKEL
Order code
BAS5110
H
Height
86 mm
X
mm
Введите значение для X
mm
cm
inch
ft
MB
max. load
8000 N
GEW
Weight
0.043 kg