??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Robotunits
Description
Basic Double Door - Basic
Bill of material
SBD 2083 SLA 2160
ANSCH
Door stop
ELEMENT
Panel filling
B
Double Door width
2163.000 mm
H
Double Door height
2200.000 mm
LH
Inside height
2160.000 mm
LW
Inside width
2083.000 mm
GEW
Weight
48.098 kg
ROB
Robotunits webshop
SBD 2083