??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Robotunits
Description
Basic Single Door - Basic
Bill of material
SBS 1044 SLA 2160
ANSCH
Door stop
ELEMENT
Panel filling
B
Single Door width
1124.000 mm
H
Single Door height
2200.000 mm
LH
Inside height
2160.000 mm
LW
Inside width
1044.000 mm
GEW
Weight
29.974 kg
ROB
Robotunits webshop
SBS 1044