??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Lechler
Beschreibung
Baureihe 065265 - Kugel-Rückschlagventil
Stückliste
LECHLER_06526556
TYPE
Typ
065265
K
Kugel
1.4034
F
Feder
1.4310
MAT
Material-Nr.
POM
FARBE
Farbe
rot
OD
Öffnungsdruck
0.5-1.0 bar
ODI
Öffnungsdruck
8 psi
SD
Schliessdruck
0.4-0.9 bar
MW
Maschenweite
0.25 mm
MWI
Maschenweite
0.011 Zoll
GEW
Gewicht
2 g
GEWI
Gewicht
0.004 lbs.