??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Lechler
Beschreibung
Baureihe 065272 - Membranrückschlagventil
Stückliste
LECHLER_06527256KH
TYPE
Typ
065272
MAT
Material Nr.
POM
CODE
Code
SM
Schraube (Material)
1.4305
ROHR
Rohr Ø
D
mm
OD
Öffnungsdruck
0.8 bar
ODI
Öffnungsdruck
12 psi
SD
Schliessdruck
0.6 bar
SDI
Schliessdruck
9 psi
H1
mm
H1I
Zoll
H2
mm
H2I
Zoll
BR
BrØ
mm
BRI
BrØ
Zoll
GEW
Gewicht
g
GEWI
Gewicht
lbs.