??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 18
HELP_VARIABLE
Firma
Lechler
Beschreibung
Baureihe 403 - Axial-Vollkegeldüsen
Stückliste
LECHLER_40352617
WINKEL
Strahl Winkel
°
TYPE
Typ
MAT
Material Nr.
G
ISO 228
SW
mm
D
mm
DI
Zoll
L1
mm
L1I
Zoll
L2
mm
L2I
Zoll
B
Bohrung Ø
mm
BI
Bohrung Ø
Zoll
E
Engster Querschnitt Ø
mm
EI
Engster Querschnitt Ø
Zoll
R
Radius
mm
V1
Volumenstrom bei P=0.3 bar
l/min
V1I
Volumenstrom bei P=5 psi
GPM
V2
Volumenstrom bei P=0.5 bar
l/min
V2I
Volumenstrom bei P=10 psi
GPM
V3
Volumenstrom bei P=1.0 bar
l/min
V3I
Volumenstrom bei P=20 psi
GPM
V4
Volumenstrom bei P=2.0 bar
l/min
V4I
Volumenstrom bei P=30 psi
GPM
V5
Volumenstrom bei P=3.0 bar
l/min
V5I
Volumenstrom bei P=40 psi
GPM
V6
Volumenstrom bei P=5.0 bar
l/min
V6I
Volumenstrom bei P=60 psi
GPM
V7
Volumenstrom bei P=7.0bar
l/min
V7I
Volumenstrom bei P=80 psi
GPM
V8I
Volumenstrom bei P=100 psi
GPM
D1
Strahldurchmesser bei H=500 mm und P=2 bar
mm
D1I
Strahldurchmesser bei H=20" und P=30 psi
D2
Strahldurchmesser bei H=1000 mm und P=2 bar
mm
D2I
Strahldurchmesser bei H=40" und P=30 psi