??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Lechler
Beschreibung
Baureihe 4H7 - Axial-Vollkegeldüsen
Stückliste
LECHLER_4H7.328.B2
WINKEL
Strahl Winkel
120 °
TYPE
Typ
MAT
Material Nr.
1.4462
G
Anschlussgewinde ISO 228
A
Abbildung
H
mm
L1
Abmessungen
mm
L2
Abmessungen
mm
L3
Abmessungen
17.0 mm
L4
Mindestgewindelänge Anschluss
60.0 mm
L5
Empfohlene Mindest-Anschlussrohrlängen
80.0 mm
D1
Ø
mm
D2
Ø
mm
SW
mm
GEW
Gewicht
g
B
Bohrungsdurchmesser
mm
E
Engster Querschnitt Ø
mm
V1
Volumenstrom bei P=0.3 bar
l/min
V2
Volumenstrom bei P=0.5 bar
l/min
V3
Volumenstrom bei P=1 bar
l/min
V4
Volumenstrom bei P=2 bar
l/min
V5
Volumenstrom bei P=5 bar
l/min
D1S
Strahldurchmesser bei H=500 mm und P=2 bar
1400 mm
D2S
Strahldurchmesser bei H=1000 mm und P=2 bar
2400 mm