??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Lechler
Beschreibung
Baureihe 500234 - Tankreinigungsdüse rotierend
Stückliste
LECHLER_500234G900
WINKEL
Strahlwinkel
300 °
TYPE
Typ
500234
MAT
Material Nr.
1.4435
AN
Anschluss
M6
E
Engster Querschnitt
1.0 mm
EI
Engster Querschnitt
0.07 Zoll
V1
Volumenstrom V bei 1 bar
5.7 l/min
V1I
Volumenstrom V bei 20 psi
1.8 GPM
V2
Volumenstrom V bei 2 bar
8.0 l/min
V2I
Volumenstrom V bei 40 psi
2.5 GPM
V3
Volumenstrom V bei 3 bar
9.8 l/min
V3I
Volumenstrom V bei 60 psi
3 GPM
V4
Volumenstrom V bei 40 psi
2.5 US gal./min