??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 17
HELP_VARIABLE
Firma
Lechler
Beschreibung
Baureihe 544 / 545 - Niederdruckdüsen
Stückliste
Lechler_54468016CC
TYPE
Typ
MAT
Material Nr.
CODE
Code
B
Bohrung Ø
mm
BI
Bohrung Ø
Zoll
V1
Volumenstrom bei P=0.5 bar
l/min
V1I
Volumenstrom bei P=10 psi
GPM
V2
Volumenstrom bei P=1.0 bar
l/min
V2I
Volumenstrom bei P=20 psi
GPM
V3
Volumenstrom bei P=2.0 bar
l/min
V3I
Volumenstrom bei P=40 psi
GPM
V4
Volumenstrom bei P=3.0 bar
l/min
V4I
Volumenstrom bei P=60 psi
GPM
V5
Volumenstrom bei P=5.0 bar
l/min
V5I
Volumenstrom bei P=80 psi
GPM
V6
Volumenstrom bei P=7.0 bar
l/min
V6I
Volumenstrom bei P=100 psi
GPM
V7
Volumenstrom bei P=10.0 bar
l/min
V7I
Volumenstrom bei P=150 psi
GPM
V8
Volumenstrom bei P=15.0 bar
l/min
V9
Volumenstrom bei P=20.0 bar
l/min
V10
Volumenstrom bei P=30.0 bar
l/min