??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 17
HELP_VARIABLE
Firma
Lechler
Beschreibung
Baureihe 573 / 583 - Tankreinigungsdüse rotierend
Stückliste
LECHLER_58326655AL
WINKEL
Strahlwinkel
°
WR
Strahl-Richtung
TYPE
Typ
MAT
Material Nr.
PTFE (Teflon)
AN
Anschluss
E
Engster Querschnitt
mm
EI
Engster Querschnitt
Zoll
V1
Volumenstrom V bei P=1 bar
l/min
V1I
Volumenstrom V bei 20 psi
GPM
V2
Volumenstrom V bei 2 bar
l/min
V2I
Volumenstrom V bei 30 psi
GPM
V3
Volumenstrom V bei 3 bar
l/min
V3I
Volumenstrom V bei 40 psi
GPM
V4
Volumenstrom V bei 4 bar
l/min
V4I
Volumenstrom V bei 60 psi
GPM
V5
Volumenstrom V bei 40 psi
US gal./min