??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 42
HELP_VARIABLE
Firma
Lechler
Beschreibung
Baureihe 616 / 617 - Flachstrahldüsen Niederdruck
Stückliste
LECHLER_61680416
WINKEL
Strahl Winkel
°
TYPE
Typ
MAT
Material Nr.
A
Äquivalente Bohrungs Durchmesser
mm
E
Engster Querschnitt
mm
V1
Volumenstrom bei P=0.5 bar
l/min
V2
Volumenstrom bei P=1.0 bar
l/min
V3
Volumenstrom bei P=2.0 bar
l/min
V4
Volumenstrom bei P=3.0 bar
l/min
V5
Volumenstrom bei P=5.0 bar
l/min
V6
Volumenstrom bei P=7.0 bar
l/min
V7
Volumenstrom bei P=10.0 bar
l/min
B1
Strahlbreite bei H = 250 mm und P=2 bar
mm
B2
Strahlbreite bei H = 500 mm und P=2 bar
mm
G
Gewinde
G3/4A