??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 54
HELP_VARIABLE
Firma
Lechler
Beschreibung
Baureihe 664 / 665 - Flachstrahldüsen Niederdruck
Stückliste
LECHLER_66512316
WINKEL
Strahl Winkel
°
TYPE
Typ
MAT
Material Nr.
A
Äquivalente Bohrungs Durchmesser
mm
AI
Äquivalente Bohrungs Durchmesser
Zoll
E
Engster Querschnitt
mm
EI
Engster Querschnitt
Zoll
V1
Volumenstrom bei P=0.5 bar
l/min
V1I
Volumenstrom bei P=10 psi
GPM
V2
Volumenstrom bei P=1.0 bar
l/min
V2I
Volumenstrom bei P=20 psi
GPM
V3
Volumenstrom bei P=2.0 bar
l/min
V3I
Volumenstrom bei P=40 psi
GPM
V4
Volumenstrom bei P=3.0 bar
l/min
V4I
Volumenstrom bei P=60 psi
GPM
V5
Volumenstrom bei P=5.0 bar
l/min
V5I
Volumenstrom bei P=80 psi
GPM
V6
Volumenstrom bei P=7.0 bar
l/min
V6I
Volumenstrom bei P=100 psi
GPM
V7
Volumenstrom bei P=10.0 bar
l/min
B1
Strahlbreite bei H = 250 mm und P=2 bar
mm
B1I
Strahlbreite bei H = 10" und P= 30 psi
Zoll
B2
Strahlbreite bei H = 500 mm und P=2 bar
mm
B2I
Strahlbreite bei H = 20" und P= 30 psi
Zoll