??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
BB10-P-F2/25/33/35/102/115-7m - Einweg-Lichtschranken
Stückliste
BB10-P-F2/25/33/35/102/115-7m
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
BB10-P-F2/25/33/35/102/115-7m
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einweg-Lichtschranke BB10-P-F2/25/33/35/102/115-7m
EAN
4050143264131
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BB10-P-F2/25/33/35/102/115-7m
BAC640005
max. Ausgangsstrom
100 mA
AAB884005
max. Schaltabstand
4000 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-40 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Infrarotlicht
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD945004
Wellenlänge des Sensors
880 nm
AAO737002
Lieferumfang des Einwegsystems
Sender und Empfänger
BAD826005
Durchmesser des Sensors
12.5 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder glatt
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
BAD856005
Länge des Sensors
22 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
100.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.170
LENGTH
0.194
WIDTH
0.157
DEPTH
0.037
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink