BB77CN-D35-F50
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb77c_asmtab.prj},{NB=BB77CN-D35-F50},{SC=BB77CN},{TYPE=Hole spacing selection type},{DH7=35},{TOL=+0.025~0},{SN=M8×35/M8×40 two each},{CD1=35},{CD2=40},{D1H7=25},{TOL1=+0.021~0},{F=50},{B=45},{C=35},{P=32},{P1=24},{P2=27},{P3=19},{N1=24},{N2=20},{M=M8},{D=9.0},{W=2},{INFOTEXT=website},{MM=8},{PPATH=zhizhu/bb77c/bb77c_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB77C - Strut clamp reducer orthogonal, hole spacing selection type
Bill of material
BB77CN-D35-F50
CNSORDERNO
BB77CN-D35-F50
BB77CN-D35-F50
SC
Serial code
BB77CN
BB77CN
TYPE
type
Hole spacing selection type
MT
material
SS400
SS400
ST
surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
ANNEX
annex(screw)
BM01AU
BM01AU
DH7
35
35
mm
TOL
DH7 tolerance
+0.025~0
+0.025~0
mm
SN
Size/number of attachment screws
M8×35/M8×40 two each
M8×35/M8×40 two each
CODE
Corresponding code
BM01AU
BM01AU
D1H7
25
25
mm
TOL1
D1H7 tolerance
+0.021~0
+0.021~0
mm
F
50
75
100
150
50
75
100
150
mm
TOL2
F tolerance
±0.3
±0.3
mm
A
109
109
mm
B
45
45
mm
C
35
35
mm
P
32
32
mm
P1
24
24
mm
P2
27
27
mm
P3
19
19
mm
N1
24
24
mm
N2
20
20
mm
M
M8
M8
D
d
9.0
9.0
mm
W
2
mm
INFOTEXT
website