피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
BBMWB6006ZZ-40
SRD-FA
SRD-FA
m
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/m/661_asmtab.prj},{NB=BBMWB6006ZZ-40},{CODE=BBMWB},{TYPE=6006ZZ},{HH=40},{D=30},{H=h+32},{L1=84},{DD1=11.0},{L=104},{L2=64},{T=32},{S=20},{DH=48},{DH7=55},{DH7G=+0.030/0},{B=13},{KC=},{C2=2},{NA=},{HHX=40,50,80},{PPATH=661/661_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
BBMWB,BBMW - dzzc-szcdtx
Bill of material
BBMWB6006ZZ-40
CODE
BBMWB
BBMWB
MAT
gang
MAT1
S45C
SUR
fahei
fahei
TYPE
6006ZZ
6006ZZ
HH
40
50
80
40
50
80
D
d
30
30
HX
H
72
72
H
h+32
h+32
L1
84
84
DD1
d1
11.0
11.0
L
104
104
L2
64
64
T
32
32
S
20
20
mm
DH
dh
48
48
DH7
55
55
DH7G
+0.030/0
+0.030/0
B
13
13
KC
KK
KKC
KCC
KK
KKC
KCC
NA
NN
NA
NN
NA
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603222234.html