BC01BA-D12-E2-F10
HEFA
26-悬臂销/铰链销
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc01b-bc01c.prj},{NB=BC01BA-D12-E2-F10},{CODE=BC01BA},{LX=Thread length fixed type},{TYPE=35CrMo},{TYPE1=SCM435},{SUR=Blackening},{D=12},{DG6T=-0.006/-0.017},{E=2},{F=10},{B=0},{K=17},{W=14},{M=M12},{D1=11.5},{D1T=0/-0.11},{M1=1.15},{N=4},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 182
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BC01B_C - 悬臂销-外螺纹安装带扣环槽标准型-螺纹长度固定型/螺纹长度选择型
明细表
BC01BA-D12-E2-F10
CNSORDERNO
型号
BC01BA-D12-E2-F10
BC01BA-D12-E2-F10
CODE
系列码
BC01BA
BC01BA
LX
类型
螺纹长度固定型
螺纹长度固定型
TYPE
材质(国标)
35CrMo
35CrMo
TYPE1
材质(日标)
SCM435
SCM435
SUR
表面处理
发黑
发黑
D
12
12
mm
DD
Dg6
12
12
mm
DG6T
Dg6公差
-0.006/-0.017
-0.006/-0.017
E
mm
Enter value for E
mm
cm
inch
ft
確定
F
mm
Enter value for F
mm
cm
inch
ft
確定
B
0
0
mm
K
17
17
mm
W
14
14
mm
M
M(粗牙螺纹)
M12
M12
D1
d基准尺寸
11.5
11.5
mm
D1T
d容差
0/-0.11
0/-0.11
M1
m
1.15
1.15
mm
N
n
4
4
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址