??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BC14K_L - Cantilever pin flange nut fixed type
Bill of material
BC14KN-D6-E12-F5-4
CNSORDERNO
CODE
Code
TTYT
type
TYPE
Material (national standard)
TYPE1
Material (Japanese standard)
SUR
Surface_treatment
D
mm
DT
Dg6t
-0.004/-0.012
E
mm
Entrez la valeur pour E
mm
cm
inch
ft
F
mm
Entrez la valeur pour F
mm
cm
inch
ft
MA
D1
8 mm
K
26 mm
T
10 mm
M1
m1
M4
DD1
d1
6.5 mm
DD2
d2
3.5 mm
H
h
3.5 mm
PCD
P.C.D.
17 mm
W
mm
A
mm
GA
Change E dimensional tolerance
GN
Change MA external thread to fine thread
GNN
GN
mm
JD
Add guidance department
INFOTEXT
website