BC54CN-D10-L20-F15
HEFA
26-cantilever-pin-hinge-pin
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc54c.prj},{NB=BC54CN-D10-L20-F15},{SC=BC54CN},{LX=Retaining ring fixed type},{TYPE=45},{TYPE1=S45C},{ST=Electroless_nickel_plating},{FJ=4 stainless steel retaining rings},{DG6=10},{L=20},{F=15},{T=3},{DD=9.6},{DDT=0/-0.09},{MM=1.15},{MMT=+0.14/0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 39
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BC54C - Rolling shaft pin retaining ring fixed type
Bill of material
BC54CN-D10-L20-F15
CNSORDERNO
BC54CN-D10-L20-F15
BC54CN-D10-L20-F15
SC
Code
BC54CN
BC54CN
LX
type
Retaining ring fixed type
TYPE
Material (national standard)
45
45
TYPE1
Material (Japanese standard)
S45C
S45C
ST
Surface_treatment
Electroless_nickel_plating
Electroless_nickel_plating
FJ
attachment
4 stainless steel retaining rings
4 stainless steel retaining rings
DG6
Dg6
10
10
mm
DG6T
Dg6t
-0.005/-0.014
-0.005/-0.014
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
T
3
3
mm
DD
d
9.6
9.6
mm
DDT
dt
0/-0.09
0/-0.09
MM
m
1.15
1.15
mm
MMT
mt
+0.14/0
+0.14/0
INFOTEXT
website