??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BCHES - Ball Roller(All Stainless Bolted)
Stückliste
BCHES55
PN
Teilenummer
BCHES55
NO
Nr.
55
D
56 mm
D1
33 mm
B
36.5 mm
DD
D
25.4 mm
HH1
H1
14.6 mm
HH2
H2
15.4 mm
F1
7 mm
F2
4 mm
P
45.5 mm