??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BCHES - Ball Roller(All Stainless Bolted)
Lista materiale
BCHES55
PN
Codice componente
BCHES55
NO
N.
55
D
56 mm
D1
33 mm
B
36.5 mm
DD
D
25.4 mm
HH1
H1
14.6 mm
HH2
H2
15.4 mm
F1
7 mm
F2
4 mm
P
45.5 mm