??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
BCHYS - Ball Roller(All Stainless Flanged)
Bill of material
BCHYS69
PN
Part Number
BCHYS69
NO
No.
69
D
70 mm
D1
42.4 mm
DD
d
25.4 mm
H
31 mm
HH
h
24 mm
HH1
h1
7 mm
P
56 mm
W
52 mm