??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BCUFH - ゴミ排出穴付きワンタッチ取付重荷重タイプ
部品表
BCUFH120
PN
型番
BCUFH120
NO
No.
120
D
55 mm
D1
37 mm
D2
21.98 mm
DD
d
25.4 mm
H
35 mm
HH1
h1
13.8 mm
HH2
h2
21.2 mm
F1
5 mm
F2
10 mm