??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BCUFH - 带异物排出孔快速安装重载型
明细表
BCUFH120
PN
型号
BCUFH120
NO
No.
120
D
55 mm
D1
37 mm
D2
21.98 mm
DD
d
25.4 mm
H
35 mm
HH1
h1
13.8 mm
HH2
h2
21.2 mm
F1
5 mm
F2
10 mm