??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BCUFH - One touch type with dust discharging hole
Stückliste
BCUFH120
PN
Teilenummer
BCUFH120
NO
Nr.
120
D
55 mm
D1
37 mm
D2
21.98 mm
DD
D
25.4 mm
H
35 mm
HH1
H1
13.8 mm
HH2
H2
21.2 mm
F1
5 mm
F2
10 mm