??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BCUFH - One touch type with dust discharging hole
Lista materiale
BCUFH120
PN
Codice componente
BCUFH120
NO
N.
120
D
55 mm
D1
37 mm
D2
21.98 mm
DD
D
25.4 mm
H
35 mm
HH1
H1
13.8 mm
HH2
H2
21.2 mm
F1
5 mm
F2
10 mm