피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
BDPFMB12-4-F10-T2-MA5
SRD-FA
SRD-FA
l
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/l/bdlha604.prj},{NB=BDPFMB12-4-F10-T2-MA5},{CODE=BDPFMB},{MAT=S45C},{SUR=wu dian jie du nie},{D=12},{DG6=-0.006/-0.017},{Y=4},{YX=[4:60/1]},{F=10},{FX=[10:100/1]},{T=2},{TX=2,5,8},{MA=5},{MAZ=5,6,8},{MX=8},{V=15},{H=24},{W=21},{COLOR=0.753,0.753,0.753,0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
BDFMB,BDPFMB,BDSFMB - xuan bi xiao tai jie xing
Bill of material
BDPFMB12-4-F10-T2-MA5
CODE
code
BDPFMB
BDPFMB
MAT
texture
S45C
S45C
SUR
surface treatment
wu dian jie du nie
wu dian jie du nie
D
12
12
mm
DG6
Dg6
-0.006/-0.017
-0.006/-0.017
Y
mm
값 입력 Y
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
T
2
2
mm
MA
5
6
8
5
6
8
mm
M
M8
M8
V
15
15
mm
H
24
24
mm
W
21
21
mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220592.html