您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BDPHCG25-20
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
12-悬臂销-铰链销-支点用台阶螺丝
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/l/bdhdg615.prj},{NB=BDPHCG25-20},{CODE=BDPHCG},{TYPE=zhi},{MAT=S45C},{SUR=wu dian jie du nie},{HRD=-},{D=25},{L=20.0},{LX=[20:150/0.1]},{TT=1.35},{T1=3},{U=24.8},{DD=23.9},{T=4.0},{H=31.0},{JIS=NO.25}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 109
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
BDHDG,BDHDGH,BDSHDG,BDHCG,BDHCGH,BDPHCG,BDPHCGH,BDGHCG,BDSHCG,BDSHCGH,BDGSHCGH - 铰链销·带肩挡圈固定型
明细表
BDPHCG25-20
CODE
代码
BDPHCG
BDPHCG
TYPE
型号
L尺寸指定型
L尺寸指定型
MAT
材质
S45C
S45C
SUR
表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
HRD
硬度
-
-
D
25
25
mm
DG6
D 公差
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
TT
基准尺寸
1.35
1.35
mm
TTG6
t 公差
+0.14/0
+0.14/0
T1
t1
3
3
mm
U
u
24.8
24.8
mm
NN
(n)
1.5
mm
DD
基准尺寸
23.9
23.9
mm
DDG6
d 公差
0/-0.21
0/-0.21
T
4.0
4.0
mm
H
31.0
31.0
mm
SET
附件挡圈形状
C型挡圈
C型挡圈
SETM
附件挡圈材质
SUS304-CSP
SUS304-CSP
JIS
附件挡圈JIS公称规格
NO.25
NO.25
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220907.html