피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
BDJSL4-8
Misumi
誘명꽣
나사/와셔/너트
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/27_screws_nuts/bdjsl.prj},{NB=BDJSL4-8},{M=4},{L=8},{P=0.7},{A=8.3},{FF=0.8},{E=2.5},{MM=4.3},{RR=0.20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
BDJSL - SUS316L Bind machine screw with cross hole
BOM
BDJSL4-8
PN
형번
BDJSL4-8
BDJSL4-8
M
4
4
L
8
10
12
15
20
8
10
12
15
20
mm
P
Pitch
0.7
0.7
mm
A
8.3
8.3
mm
E
2.5
2.5
mm