您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BDPLHB10-2-F5-MA6
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
12-悬臂销-铰链销-支点用台阶螺丝
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/l/bdlhb600.prj},{NB=BDPLHB10-2-F5-MA6},{CODE=BDPLHB},{MAT=S45C},{SUR=wu dian jie du nie},{D=10},{DG6=-0.005/-0.014},{Y=2},{YX=[2:60/1]},{F=5},{FX=[5:100/1]},{MA=6},{MAZ=4,5,6},{MX=6},{B=13},{C=15.0},{T=14.0},{APC=},{COLOR=0.753,0.753,0.753,0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
BDLHB,BDPLHB,BDSLHB - 悬臂销·螺栓安装·内螺纹型·六角型
明细表
BDPLHB10-2-F5-MA6
CODE
代码
BDPLHB
BDPLHB
MAT
材质
S45C
S45C
SUR
表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
D
10
10
mm
DG6
D 公差
-0.005/-0.014
-0.005/-0.014
Y
指定单位1
mm
Enter value for Y
指定单位1
mm
cm
inch
ft
確定
F
指定单位1
mm
Enter value for F
指定单位1
mm
cm
inch
ft
確定
MA
MA(粗牙螺纹)选择
6
6
mm
M
(粗牙螺纹)
M6
M6
B
13
13
mm
C
(C)
15.0
15.0
mm
T
t
14.0
14.0
mm
APC
嵌入加工
不做加工
嵌入加工
不做加工
嵌入加工
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220489.html