카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
BE40A-S-92SP-2-2-03-0152
Samtec
Cable Systems
High Speed Cable Assemblies
Test & Debug Products
Bull's Eye®
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{samtec/cable_systems/high_speed_cable_assemblies/test_debug_products/bulls_eye/be40a_asmtab.prj},{NB=BE40A-S-92SP-2-2-03-0152},{SERIES=BE40A},{TT=S},{EC=92SP},{PMS=2},{NR=2},{NP=03},{OAL=152},{PPATH=be40a_amtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
BE40A Series - BE40A Series - 50 GHz, Bulls Eye: Double Row, High-Performance Test System
Bill of material
BE40A-S-92SP-2-2-03-0152
PN
Part Number
BE40A-S-92SP-2-2-03-0152
SERIES
Series
BE40A
TT
Transmission Type
-S: Stripline
-M: Microstrip
-S: Stripline
-M: Microstrip
EC
End 2 Connector
-92SP = 2.92 mm Straight Plug
-92SJ = 2.92 mm Straight Jack
-24SP = 2.40 mm Straight Plug
-24SJ = 2.40 mm Straight Jack
-92SP = 2.92 mm Straight Plug
-92SJ = 2.92 mm Straight Jack
-24SP = 2.40 mm Straight Plug
-24SJ = 2.40 mm Straight Jack
PMS
Phase Matching Spec (Range)
-2: 2 Pico-Seconds
-5: 5 Pico Seconds
-N: No Phase Matching
-2: 2 Pico-Seconds
-5: 5 Pico Seconds
-N: No Phase Matching
NR
Number of Rows
2
NP
Number of Positions (per Row)
-03
-04
-06
-08
-10
-12
-14
-16
-03
-04
-06
-08
-10
-12
-14
-16
OAL
Overall Assembly Length
mm
값 입력 OAL
Overall Assembly Length
mm
cm
inch
ft
확인
A
Dim A
13.8 (0.543)
mm (INCH)
B
Dim B
0 (0)
mm (INCH)