??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Beam Clip P - Beam Clip P
Bill of material
116196
TYP
Typ
P 1
LODLEVEL
LOD Level
SB
Clamping range
1 - 23 mm
D
Diameter D
11 mm
L
Length L
50 mm
B
Width B
36 mm
G
Weight
0.095 kg
VERP
Packing
50 Stück
ARTNR
Part No.
116196
CNSSORT
Sorting key
999