??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
BEARING CON. SOLID ROLLER D53X20 20Sha
Bill of material
030025010
CODE
Code
030025010
A
Length
23 mm
B
Length
19.6 mm
C
Diameter
41.0 mm
D
Angle
8 °
E
Wheelbase
53 mm
F
Length
6 mm