카탈로그: BELIMO EMEA
생성됨:
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BELIMO EMEA
EV080F+BAC (0)
BELIMO EMEA
Valves
Pressure Independent Control Valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
CAD모델 선택
{belimo/02_ventile/druckunabhaengige_regelventile/ev2020f2bbac2c202-weg20druckunabhaengiger20regelkugelhahn2c20flansch2c20ps3d1600kpa.prj},{NB=EV080F+BAC (0)},{SA810ID03=EV080F+BAC},{SA700ID06=75},{SA700ID09=3400},{SA700ID33=-10},{SA700ID07=120},{SA700ID08=16},{SA700ID25=32.00},{SA810ID06=MIN},{SA700ID04_=14},{SA700ID13_=0},{SA700ID36_=1},{SA700ID40_=2},{SA700ID41_=0},{SA010ID04=Belimo},{DEEPLINK=EV080FBAC},{SA810ID91=EV080F+BAC},{PREVIEW=../../png/pic_eu_ev_fplusbac_4c.png},{SA810ID10=Elektr. 2-Weg-PI-RKH Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 80, Flansch, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 11 l/s, Mediumstemperatur -10...120°C, Glykolüberwachung},{SA700ID05=80},{SA700ID30=16},{SA100ID04=Absperr- und Regelarmaturen},{LOD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
BELIMO EMEA
Description
Belimo Energy Valve™, Elektr. 2-Weg-PI-RKH
Bill of material
EV080F+BAC (0)
SA010ID04
Manufacturer name
Belimo
SA810ID03
Order number / Reference number
EV080F+BAC
EV080F+BAC
PREVIEW
Vorschau
LOD
Level of detail
Low
High
Low
High
SA810ID10
Description text
Elektr. 2-Weg-PI-RKH Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 80, Flansch, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 11 l/s, Mediumstemperatur -10...120°C, Glykolüberwachung
Elektr. 2-Weg-PI-RKH Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 80, Flansch, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 11 l/s, Mediumstemperatur -10...120°C, Glykolüberwachung
SA700ID05
Nominal diameter DN
80
80
SA700ID30
Nominal pressure PN
16
SA700ID06
kvs value
75
75
m³/h