??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAOG (Oval) - SAOG 60x20 NBR-45 G3/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.11757 SAOG 60x20 NBR-45 G3/8-IG
NAME
Name
10_01_01_11757
NNCUSTOM
SAOG 60x20 NBR-45 G3/8-IG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (oval)
NBCUSTOM
SAOG 60x20 NBR-45 G3/8-IG
LINACUSTOM
SAOG 60x20 NBR-45 G3/8-IG
ARTNR
Order number
10.01.01.11757
C1704
Bmax(S)
26 mm
C1227
Bs
20 mm
C124
dn
6 mm
C132
G1
G3/8"-IG
C117
H
29.5 mm
C133
LG1
9 mm
C1703
Lmax(S)
66 mm
C1228
Ls
60 mm
C140
SW1
22 mm
C171
Z
4.5 mm
C556
Saugkraft
56 N
C681
Querkraft
35 N
C682
Querkraft (geölte Oberfläche)
10 N
C683
Volumen
4.86 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
12.5 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
C670
Abmessung (LxB)
60 x 20 mm
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C575
Weight
39.4 g