품질보증 정보
카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.11757 SAOG 60x20 NBR-45 G3/8-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Handling Sheet Metal
Bell-Shaped Suction Cups SAOG (Oval)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_blechhandhabung/glockensauggreifer_saog_oval/10_01_01_11757.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.11757 SAOG 60x20 NBR-45 G3/8-IG},{NAME=10_01_01_11757},{INAME=10_01_01_11757},{SHA256=W6dOW7RFS3D6wLwYaAUyBCxG53YIzM6Bkz7NOQJlKxc=},{NNCUSTOM=SAOG 60x20 NBR-45 G3/8-IG},{NTCUSTOM=Glockensauggreifer (oval)},{NBCUSTOM=SAOG 60x20 NBR-45 G3/8-IG},{LINACUSTOM=SAOG 60x20 NBR-45 G3/8-IG},{ARTNR=10.01.01.11757},{C1704=26},{C1227=20},{C124=6},{C132=G3/8\"-IG},{C117=29.5},{C133=9},{C1703=66},{C1228=60},{C140=22},{C171=4.5},{C556=56},{C681=35},{C682=10},{C683=4.86},{C462=12.5},{C455=4},{C670=60 x 20},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C575=39.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAOG (Oval) - SAOG 60x20 NBR-45 G3/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.11757 SAOG 60x20 NBR-45 G3/8-IG
NAME
Name
10_01_01_11757
NNCUSTOM
SAOG 60x20 NBR-45 G3/8-IG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (oval)
NBCUSTOM
SAOG 60x20 NBR-45 G3/8-IG
LINACUSTOM
SAOG 60x20 NBR-45 G3/8-IG
ARTNR
Order number
10.01.01.11757
C1704
Bmax(S)
26
mm
C1227
Bs
20
mm
C124
dn
6
mm
C132
G1
G3/8"-IG
C117
H
29.5
mm
C133
LG1
9
mm
C1703
Lmax(S)
66
mm
C1228
Ls
60
mm
C140
SW1
22
mm
C171
Z
4.5
mm
C556
Saugkraft
56
N
C681
Querkraft
35
N
C682
Querkraft (geölte Oberfläche)
10
N
C683
Volumen
4.86
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
12.5
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4
mm
C670
Abmessung (LxB)
60 x 20
mm
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C575
Weight
39.4
g